Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
明细表
K0122.2101X50
BESTKIPP
订货号
K0122.2101X50
MATERIAL
材料
Zink
FARBE
颜色
RAL 9005 黑色
OBFLGK
主体 表面
seidenmatt
GR
尺寸
2
X
外螺纹
M 10
D
mm
13.5 mm
D1
mm
18.5 mm
D2
mm
19.0 mm
H
mm
28.5 mm
H1
mm
6.5 mm
H2
mm
17.5 mm
H3
mm
42.5 mm
H4
mm
45.5 mm
A
mm
65 mm
A1
mm
74.5 mm
B
mm
9.5 mm
L
mm
50 mm
ZZ
齿数
20
GEW
kg
0.1100 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245090914
FARBE1
颜色
Stahl brüniert
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
询价
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.